Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 70m
 
PP-wires 4x0.34 1m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
4-pol., 0,14 - 0.5mm², 2,5 - 5mm
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 6x0.75 bk 1m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
No pot.-sep.20m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 27m
 
IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA
 
PVC 5x0.34 shielded gy 42m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 9m
 
PP-wires 4x0.25 1m
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
5-pol. max. 2,5mm²
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
KDT/ZE 23
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut