Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
100 pieces
 
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, shielded
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
Double locking lever, top entry M32
 
5-pol., PCB pin
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 200m
 
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 20m
 
Product discontinued
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 15m
 
wires PUR 4x1.5 0,2m
 
PVC 3x0.75 gy 20m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 20m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
4-pol. 0.25…0.5mm², 4 - 5,1mm
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 3m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 4m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.75 ye 3m
 
100 pieces
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 1m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1m
 
Single locking lever, top entry M20
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 20m
 
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut