Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.4m
 
PUR 12x0.34+3X0.75 gy drag ch. 15m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.6m
 
5.0m PUR 4X0.34+2x0,75 NPN-LED's
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
insert 4000-68000-0940000
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
Plate for screw mounting
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
4×RJ45
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
6/4 non-drip, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Tuotetta ei voi tilata
 
insert 4000-68000-1530000
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut