Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1.8m
 
Backside plug. spring terminals
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
100 pieces
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
Insert 4000-68000-1210000 + 4000-68000-0180000
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
5-pol., max. 1,5mm², 10 - 12mm
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
wires PVC 6x2.5 0,25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.4m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
Self wireable, NPN-LED
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
No pot.-sep. 15m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.2m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 40m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut