Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
With 4 pole M12 bottom exit
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 10m
 
with customized printing
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag chain 40m
 
12 multif. channels + 4 IO-Link master V1.1
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 300m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 3m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PVC 3x0.75 ye 7.5m
 
 
No pot-sep. 30m PUR/PVC3X0.75+8x0,34
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 8m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 40m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut