Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
DO16, SMC, Sub-D 25 pol., 0,6m, IP20 / Sub-D 60°
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 19m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 6.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.8m
Tuotetta ei voi tilata
 
mPPE-wires 4x1.5 0.2m
Tuotetta ei voi tilata
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
TPE-S 4x0.34 shielded bu UL robot+drag ch. 35m
 
PVC 3x0.75 bk 6m
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 1,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 18m
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut