Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
2xRJ45 female/female
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PS2 female/female
 
 
PVC 4x0.34 shielded gy 7.5m
 
SUB-D15 female/male VGA
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 6m
 
insert 4000-68000-0240000 + 4000-68000-0020000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 9m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
Buffer module for DI (Pin 1-3)
 
PVC 4x0.75 bk 7.5m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 35m
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
230V LED+VDR PG9
Tuotetta ei voi tilata
 
wires PVC 4x2,5 UL/CSA 1m
 
100 pieces
 
2-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded
 
5.0m PUR 8x0,5+3x1,0
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PP-wires AWG20/26 0.5m
 
DO16, SMC, Sub-D 25 pol., 0,6m, IP20 / Sub-D 60°
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 7.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.2m
Tuotetta ei voi tilata
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
PUR-wires 0.25 0.2m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/10ADC
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut