Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
BNC-Adapter female/female
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 15m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 0.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 8m
 
Single locking lever m.,2 entries M25
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
P5-8 M12 4/3-pol 1:1 no LED, 3m PUR/PVC
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
 
Single locking lever, side entry M25
 
PP-wires 5x0.34 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut