Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 15.0m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC
 
Wires 5x0.75 0.2m
 
KAF 11
 
SUB-D25 female/male
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 25.0m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut