Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
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
Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
1×SUB-D9 fem./male+ 1×RJ45+ 1xUSB-A fem./male 0,7m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 30m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.34 shielded gy 9m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 0,8m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 25m
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 15m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 6,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut