Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
1×SUB-D25 female/male + 2×RJ45
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 60m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 15m
 
PUR-wires 8x0.25 0.5m
 
Single locking lever, top entry M25
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 5.0m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 35m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut