Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
 
IO-Link Class B Hub
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 3m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 2m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 15m
 
PVC 3x0.75 bk 0.35m
 
PUR 5x0.25 bk UL 0.25m
 
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
 
Single locking lever, side entry M32
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 11m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0m
 
PVC 3x0.75 bk 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 25m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 50m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 3m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/CSA 1.3m
 
2-pol.+ PE
 
P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PVC 4x0.34 gy CEI 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 3x0.75 gy 1.2m
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1160000
 
Closure Daimler
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
3-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
 
PVC 3x0.75 bk 0.6m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut