Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
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
Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
10.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 20m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 45m
Tuotetta ei voi tilata
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 0.8m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
25m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
5-pol. / 3-pol., for analog sensors
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 2.0m
 
PVC-wires 8x0.25 0.2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 1.5m
 
DeviceNet
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 25m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 24m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 6m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut