Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
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
Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PP-wires 8x0.25 0.5m
 
5.0m PUR 8x0,34+2x0,75 NPN-LED's
 
PUR 5x0.34 shielded gy 0.6m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 7.5m
 
Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 12m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
10.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-wires 5x1.5 0.2m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 6,0m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 0,5m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
3.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 1.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut