Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 778 9810+358 20 7789810
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
Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
Wires 5x0.75 0.2m
 
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 1m
 
Insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000
 
 
Tätä tuotetta ei ole saatavilla.
 
100 pieces
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 7m
 
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 500m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.75 ye 10m
 
4-pol., 0,25 - 0,5mm²
 
IP67 protection level
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut