Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
5-pol., PCB-Pin
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 4m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
4-pol. / 2-pol. + 8-pol.
 
8 digital NPN inputs
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.3m
 
PVC 3x0.75 ye 0.3m
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA 100m
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0
 
IO-Link Class A Hub
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut