Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
100 pieces
 
PVC 12x0.14 shielded bk 3m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 0.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 5m
 
Buffer module for DO (5-2)
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.2m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 20m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
25.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
5-pole max. 0.75mm² 4-6mm
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 7m
Tuotetta ei voi tilata
 
KDT/ZE 25
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
8 digital inputs and 8 digital outputs
Tuotetta ei voi tilata
 
SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP
Tuotetta ei voi tilata
 
 
* plus alv., plus toimituskulut