Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.75 bk 2m
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
PP-wires 4x0.25 2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 9m
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
PVC-wires 4x1.5 0.5m
 
 
5.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 20m
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
Single locking lever, side entry M25
 
5-pol., max. 0.75mm², 4 - 6mm, shielded
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 2,0m
 
Single locking lever m.,2 entries M25
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 1.5m
 
Great Britain/BS orange 250V AC / 13 A
 
 
* plus alv., plus toimituskulut