Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
P:2500VA IN:690VAC OUT:230VAC
 
insert 4000-68000-3250000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
240VAC/5A
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
250VAC/10 A double
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 99m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0m
 
Insert 4000-68000-4620004
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 55m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
1xSUB-D9 female/female + 1xSUB-D9 male/male
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PP-wires 4x0.34 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 17m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob
 
 
* plus alv., plus toimituskulut