Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.

Mikäli tarvitset apua tiedoston tuonnissa tai sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Murrelektronik-kontaktihenkilöön.

 
Täytä kaikki kentät!

Kopioi ja liitä Excelistä tuotenumerot ja määrät (ei muotoiltu Excelistä, pilkulla tai TAB:lla eroteltu)

CSV-tiedoston lataus

Erotinmerkki
Tekstinjakaja

CSV-tiedoston lataus

 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 bk 12m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 15m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 7m
 
100 pieces
 
 
* plus alv., plus toimituskulut