Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°  55762
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 12Mbits/s

Tuotenro.: 55762
Paino: 0.046 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male), screw terminals
PROFIBUS

Electrical data
Terminating resistor connectable, integrated
Electrical data | Supply
Operating voltage DC min. 4,75 V
Operating voltage DC max. 5,25 V
Current consumption max. 12,5 mA
Industrial communication
Data transmission rate max. 12 MBit/s
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP20
Mechanical data | Mounting data
Height 64 mm
Width 40 mm
Depth 17 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. 0 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879049818
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: STP 55762_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55762_ina_d_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Sivuleikkuri ----
---- Liitäntäkaapeli ----
  • PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 500m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    2.408,34 €
  • PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 500m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    2.840,10 €
  • PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+robot 500m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    3.171,78 €
---- Puristustyökalu ----
---- Kaapelin kuorimapihti ----
---- Kuorintatyökalu ----
---- Kaapelileikkuri ----
* plus alv., plus toimituskulut