Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
POTENTIAL TERMINAL BLOCK BLUE YELLOW
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

POTENTIAL TERMINAL BLOCK BLUE YELLOW

Tuotenro.: 56110
Paino: 0.079 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Potential terminal block
blue/yellow
Technical Data
Operating voltage max. 30 V AC/DC
Total current max. 10 A
General data
Protection IP20
Dimensions H×W×D 70×56×32.5 mm
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879049368
eClass 27141106
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85369010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 56110_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 56110_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 56110_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 56109_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 56109_stp_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 56109_ina_2_17.pdf
cULus
* plus alv., plus toimituskulut