Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70603-0240120
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP 24/12

Tuotenro.: 4000-70603-0240120
Paino: 0.101 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Size 24
For sale only in packing units
Cable diameter (12)× 8...12 mm

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Height 146 mm
Width 58 mm
Depth 14 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031691
Pakkauskoko 1
Tullinumero 39269097

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Approval: UL Registered US 4000-70603-0240120_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70603-0240120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70603-0240120_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut