Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MASI68 I/O MODULE
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MASI68 I/O MODULE

8 digital inputs
Tuotenro.: 56420
Paino: 0.13 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Compact module
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Input
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Sensor supply US max. 200 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected)
Connections
Fieldbus A-coded
I/O ports M8, 3-pole
General data
Protection IP68
Mounting method screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 126×30×34.5 mm
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 yes
Total current max. 250 mA
Addressing via master or M12 connection and programming device, presetting 2× address 0
Address range 1...62 (2× 1...31 A or B)
Profile (IO/ID/ID2 code) 2× S-0.A.0
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module
Monitoring - no voltage yes
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85176200
Data cableNäytä kaikki
Sensor-actuator cableNäytä kaikki
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 56420_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 56420_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 56420_5037-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 56420_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 56420_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 56420_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 56418_p8_2_30.zip
  • Lataus Installation Instructions 56420_ina_6_28.pdf
  • Lataus Manuals 56430_hdb_x_29.zip
cULus
* plus alv., plus toimituskulut