Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Conversion from profile cable to 4xM12, 2x power
Tuotenro.: 56416
Paino: 0.21 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

2× Aux. Power
MASI67 passive distribution box
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology". Housing fully potted.
System connection
Communication and module supply via AS-Interface system connection
Technical Data
Bus voltage (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
External supply 2× separately aux power
Current via M12 port max. 4 A
Total current max. 2× 8 A
General data
Protection IP67
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 94×60×39 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879048972
eClass 27279219
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85369010
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 56416_09-12.16_ce_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 55033_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 56416_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 56400_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 56400_dxf_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 56416_ina_6_15.pdf
  • Lataus Manuals 56411_hdb_x_15.zip
ASI
* plus alv., plus toimituskulut