Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Tuotenro.: 55607
Paino: 0.08 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

5 ports, universal
3 potentials
without plug terminals
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Current per connection max. 8 A
Total current max. 12 A
General data
Test isolation voltage AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Protection IP20
Connection Screw terminal: single wire (0.2...2.5 mm²), stranded wire (0.2...1.5 mm²)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 43×25×142 mm
Temperature range -20...+70 °C
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879050487
eClass 27279219
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 55607_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55607_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55607_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 55607_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 55607_p8_2_30.zip
  • Lataus Drawing Files 55575_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 55607_stp_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 55607_ina_5_12.pdf
cURus
* plus alv., plus toimituskulut