Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3  7000-13482-0000000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Viimeksi katsotut

M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3

Tuotenro.: 7000-13482-0000000
Paino: 0.009 kg
Alkuperämää:  DE
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Terminating plug
Male M12
4-pole (bridged)

Side 1
Mounting method inserted, screwed
Family construction form M12
Coding A
No. of poles 4
Width across flats SW13
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 30 V
Operating voltage DC max. 30 V
Current operating per contact max. 4 A
Installation | Connection
Tightening torque 0,6 Nm
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree inserted, screwed
Pollution Degree 3
Rated surge voltage 0,8 kV
Material group (IEC 60664-1) I
Mechanical data | Material data
Coating locking Nickeled
Locking material Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data
Mounting method inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C
Conformity
Product standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879714310
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momenttiavain ----
* plus alv., plus toimituskulut