Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
M12 female 0° A-cod. screw terminal  7000-13401-0000000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

M12 female 0° A-cod. screw terminal

5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded

Tuotenro.: 7000-13401-0000000
Vaihtoehtoinen tuote:   
Paino: 0.048 kg
Alkuperämää:  HU
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Female straight
M12, 5-pole
A-coded
shielded
Certificate

Side 1
Family construction form M12
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 60 V
Operating voltage DC max. 60 V
Current operating per contact max. 4 A
Installation
Connection cross section max. 0,75 mm²
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Brass
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 6 mm
Clamping range max. 8 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879198790
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-13401-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-13401-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-13401_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-13401-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kaapelin kuorimapihti ----
---- Sivuleikkuri ----
---- Kuorintatyökalu ----
---- Momenttiavain ----
---- Kaapelileikkuri ----
---- Liitäntäkaapeli ----
  • PUR 5x0.75 shielded gy 100m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    478,86 €
  • PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    492,18 €
---- Puristustyökalu ----
* plus alv., plus toimituskulut