Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LED-INDICATOR YELLOW
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LED-INDICATOR YELLOW

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
Tuotenro.: 71430
Paino: 0.014 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

(yellow)
24 V DC
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Housing Brass, chrome plated
LED Ø 10 mm
Front panel hole diameter Ø 14 mm
Dimensions H×W×D 16×16×45 mm
Temperature range -30...+75 °C
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879041157
eClass 27261590
Pakkauskoko 10
Tullinumero 85318070
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 71410_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 71410_dxf_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut