MODL. VARIO 6-way coupling housing type B
nickel plated aluminum
Tuotenro.: | M1850-060602 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.172 kg |
Alkuperämää: | DE |
ei saatavilla
Kuvaus
Mobile housing (round)
Aluminium
6-way
Aluminium
6-way
Tekniset tiedot
Mechanical data
Operating pressure min. | -0,8 bar |
---|---|
Operating pressure max. | 16 bar |
Mechanical data | Material data
Coating housing | nickel plated |
---|---|
Material housing | Aluminium |
Mechanical data | Mounting data
Looking techniques | Clip locking |
---|
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 120 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573009 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85389099 |