STRAIN RELIEF FOR MODLIGHT70
Cable bottom or side exit
Tuotenro.: | 4000-75070-0000922 |
Paino: | 0.1 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Mounting adapter
for strain relief
bottom or side exit
for strain relief
bottom or side exit
Tekniset tiedot
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height | 15 mm |
---|---|
Width | 70 mm |
Depth | 70 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371290 |
ECLASS-7.0 | 27371290 |
ECLASS-8.0 | 27371290 |
ECLASS-9.0 | 27371290 |
ECLASS-10.1 | 27371292 |
ECLASS-11.1 | 27460402 |
ECLASS-12.0 | 27460402 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031073 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 39269097 |