Voisit olla kiinnostunut myös näistä
(yellow)
24 V AC/DC
Protection IP67
24 V AC/DC
Protection IP67
Technical Data
Operating voltage | 24 V AC/DC ±15% |
---|---|
Current consumption | 15 ±2 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
General data
Front panel hole diameter Ø | 8 mm |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Dimensions H×W×D | 18.5×12×53 mm |
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
Housing | Adapter - PVC, gray |
Temperature range | -40...+70 °C |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | DE |
---|---|
EAN | 4048879040747 |
eClass | 27261590 |
Pakkauskoko | 10 |
Tullinumero | 85318070 |