Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LED-INDICATOR OPAC / YELLOW
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LED-INDICATOR OPAC / YELLOW

LED-24V IP65
Tuotenro.: 71271
Paino: 0.004 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

(yellow)
24 V AC/DC
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.
Technical Data
Operating voltage 24 V AC/DC ±15%
Current consumption 10 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP65
General data
Housing Plastic, flame retardant
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 9 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Temperature range -20...+50 °C
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879041300
eClass 27261590
Pakkauskoko 10
Tullinumero 85318070
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut