Voisit olla kiinnostunut myös näistä
(green)
24 V AC/DC
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.
24 V AC/DC
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.
Technical Data
Operating voltage | 24 V AC/DC ±15% |
---|---|
Current consumption | 10 ±2 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP65 |
General data
Housing | Plastic, flame retardant |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Front panel hole diameter Ø | 9 mm |
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
Temperature range | -20...+50 °C |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879041270 |
eClass | 27261590 |
Pakkauskoko | 10 |
Tullinumero | 85318070 |