LED-INDICATOR YELLOW
LED 5mm - 24V DC - IP40
Tuotenro.: | 71425 |
Paino: | 0.004 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
(yellow)
24 V DC
24 V DC
Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP40 |
General data
Temperature range | -40...+70 °C |
---|---|
Front panel hole diameter Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Housing | Brass, chrome plated |
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
Dimensions H×W×D | 9.5×9.5×77.5 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
EAN | 4048879041164 |
Pakkauskoko | 10 |
Tullinumero | 85318070 |