Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LED-INDICATOR RED
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LED-INDICATOR RED

LED 5mm - 24V DC - 20 mA - IP40
Tuotenro.: 71405
Paino: 0.004 kg
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

(red)
24 V DC
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
LED display Ø 5 mm, diffuse
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Housing Brass, chrome plated
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Dimensions H×W×D 9.5×9.5×77.5 mm
Temperature range -40...+70 °C
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879041201
eClass 27261590
Pakkauskoko 10
Tullinumero 85318070
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 71403_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 71403_stp_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut