Voisit olla kiinnostunut myös näistä
(green)
24 V DC
24 V DC
General data
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
---|---|
Housing | Brass, chrome plated |
LED Ø | 10 mm |
Front panel hole diameter Ø | 14 mm |
Dimensions H×W×D | 16×16×45 mm |
Temperature range | -30...+75 °C |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Current consumption | approx. 15 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | DE |
---|---|
EAN | 4048879041126 |
eClass | 27261590 |
Pakkauskoko | 10 |
Tullinumero | 85318070 |