Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LED-INDICATOR BLUE  71470
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LED-INDICATOR BLUE

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
Tuotenro.: 71470
Paino: 0.014 kg
Alkuperämää:  DE
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

(blue)
24 V DC

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Temperature range -30...+75 °C
Front panel hole diameter Ø 14 mm
LED Ø 10 mm
Housing Brass, chrome plated
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Dimensions H×W×D 16×16×45 mm

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
EAN 4048879041096
Pakkauskoko 10
Tullinumero 85318070

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Construction files: DXF 71410_dxf_x_a.zip
  • Lataus Construction files: STP 71410_stp_x_a.zip
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
* plus alv., plus toimituskulut