Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
LED-INDICATOR YELLOW/GREEN
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

LED-INDICATOR YELLOW/GREEN

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40
Tuotenro.: 71811
Paino: 0.008 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

(yellow/green)
24 V DC
Protection IP40
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Housing Adapter - PVC, gray
Temperature range -40...+70 °C
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879040846
eClass 27261590
Pakkauskoko 10
Tullinumero 85318070
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut