MODLINK MSDD DATA INSERT
Blind plate flat double
Tuotenro.: | 4000-68000-8920000 |
Paino: | 0.02 kg |
Alkuperämää: | DE |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
Blind plate (flat)
Self-installation
For self-installation of connectors or switches
Self-installation
For self-installation of connectors or switches
Tekniset tiedot
Device protection
Shielded | no |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 87,3 mm |
---|---|
Width | 115,6 mm |
Depth | 3 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879410571 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 39269097 |