Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
IND.RELAY 24VDC 4 WECHSLER
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

IND.RELAY 24VDC 4 WECHSLER

INDUSTRIAL RELAYS 4W 24VDC + DIODE
Tuotenro.: 61413
Vaihtoehtoinen tuote:    51410
Paino: 0.036 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

4 NO/NC contacts
24 V DC, with suppressor and LED
Relays with other voltage available on request.
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 5 A
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/100 W
max. power (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Switching time 18 ms
General data
Dimensions H×W×D 36×28×21 mm
Material (contact) Ag Ni; Ag hv
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää IT
EAN 4048879025720
eClass 27371001
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 61413_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 61413_dxf_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut