Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethercat, 16 dig Out
Tuotenro.: 55084
Vaihtoehtoinen tuote:    55082
Paino: 0.44 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digital outputs
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
M12, 5-pole, A-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Output
Switching current per output max. 0.5 A (short-circuit and overload protected)
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 9 A
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting, compatible with I/O modules of MVK model range
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 39×63×225 mm
EtherCAT
Addressing automatic or Device ID by rotary switch
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879051965
eClass 27242604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099
Data cableNäytä kaikki
Power cableNäytä kaikki
Sensor-actuator cableNäytä kaikki
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 55084_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55084_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55084_881-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55084_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55084_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Configuration Files 55081_IMPACT67 EC_KFG_x_13.zip
  • Lataus Drawing Files 55085_stp_x_b.zip
  • Lataus Drawing Files 55091_dxf_d_b.zip
  • Lataus Drawing Files 55081_p8_2_50.zip
  • Lataus Drawing Files 55084_p8_2_50.zip
  • Lataus Installation Instructions 55081_ina_6_17.pdf
  • Lataus Manuals 55369_hdb_x_18.zip
cULus
cCSAus
EtherCAT
* plus alv., plus toimituskulut