Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MPR67+ REPEATER PROFIBUS DP 3 SEGMENTS
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MPR67+ REPEATER PROFIBUS DP 3 SEGMENTS

Tuotenro.: 56965
Paino: 0.18 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segments
Protection IP67
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Module supply via PIN 4 sensor supply (7/8” power)
Current consumption approx. 80 mA
Transfer rate max. 12 Mbit/s
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×30×34.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85176200
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 56965_1018-14.16_ce_z_c.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Lataus Drawing Files 56960_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 56960_stp_x_a.zip
  • Lataus Installation Instructions 56965_ina_6_10.pdf
  • Lataus Manuals 56960_hdb_x_12.zip
* plus alv., plus toimituskulut