MVK-MPNIO F DI16/8
MVK ProfiNet/PROFIsafe Compact module, metal,
Tuotenro.: | 55562 |
Paino: | 0.98 kg |
Alkuperämää: | DE |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
safe inputs up to cat.4/PLe (EN ISO 13849-1), up to SIL3 (IEC 61508), up to SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Data connector
Push Pull Power connector, max. 12 A
M12, 5-pole, A-coded
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Data connector
Push Pull Power connector, max. 12 A
M12, 5-pole, A-coded






Tekniset tiedot
General data
Mounting method | 2-hole screw mounting |
---|---|
Temperature range | -20...+55 °C (storage temperature -40...+70 °C) |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 44×63×225 mm |
Connections
Fieldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Data connector |
---|---|
Sensor-system/actuator supply | Push Pull Power connector, max. 12 A |
I/O ports | M12, 5-pole, A-coded |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Addressing | DCP |
MRP | yes |
Shared Device | yes, for 2 controls |
Safety Indicators
DC | 98% |
---|---|
Service life | 20 years |
Category | up to 4 |
PFH | 1.70E-9 |
PL | up to e |
SIL CL | up to 3 |
SIL | up to 3 |
Product article number of manufacturer | 55562 |
---|
Diagnostic
Communication status | via LED |
---|---|
Diagnostic via BUS | per module and channel |
Diagnostic via LED | per module and channel |
Actuator warning | per channel via LED and BUS |
Monitoring - under voltage | yes |
Monitoring - no voltage | yes |
Short-circuit and overload | yes |
Cross-link detection | Sensor/Actuator |
Wire break detection | yes |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879454209 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85389099 |
Lisätarvikkeet
---- Anturi-toimilaitesovitin ----
---- Anturit ja toimilaitteet ----
---- Kiinnike ----
---- Kierretulppa ----
---- Laitteen merkintä ----
---- Hätäpysäytyspainike ----
---- Painike ----
---- Maadoitusmateriaali ----