Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
Adaptor M12 Male / M12 Female
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Adaptor M12 Male / M12 Female

Buffer module for DO (Pin 4-3)
Tuotenro.: 55112
Paino: 0.045 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Adapter
Male - female
M12 – M12, 4-pole
max. 2 A
11 µF
Form
Form 55112
Technical Data
Operating voltage 24 V DC external (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Total current max. 2 A
Capacity 11 µF
General data
Temperature range -30...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Relative humidity ≤ 85%
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879713481
eClass 27143423
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85322400
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 55112_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55112_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 55112_02-11.18_ce_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Installation Instructions 55112_ina_x_13.zip
  • Lataus Product data 55112_pd_x_11.zip
cULus
* plus alv., plus toimituskulut