MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
Distribution 1x profile- to 3x profile cable
Tuotenro.: | 55034 |
Paino: | 0.122 kg |
Alkuperämää: | DE |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
MASI67 distribution boxes
1× on 3× profile cable
1× on 3× profile cable



Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Total current | max. 8 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C) |
Test isolation voltage | AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1) |
Protection | IP67 |
Dimensions H×W×D | 90×74×26 mm |
Product article number of manufacturer | 55034 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
EAN | 4048879052177 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |