Voisit olla kiinnostunut myös näistä
MASI67 connection
2× on 2× profile cable
2× on 2× profile cable
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Total current | max. 8 A |
General data
Test isolation voltage | AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Protection | IP67 |
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing |
Temperature range | -20...+60 °C (storage temperature -40...+80 °C) |
Dimensions H×W×D | 90×74×26 mm |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | DE |
---|---|
EAN | 4048879052184 |
eClass | 27400209 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |