Voisit olla kiinnostunut myös näistä
3 AS-Interface + 2 power ports
5 plug terminals included
5 plug terminals included
General data
Test isolation voltage | AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Protection | IP20 |
Connection | Screw terminal: single wire (0.25...4 mm²), stranded wire (0.5...2.5 mm²) |
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 52×67×90 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Current per connection | max. 8 A |
Total current | max. 24 A |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879050494 |
eClass | 27279219 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |