Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 10XM8, 3 POLE
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 10XM8, 3 POLE

15.0m PUR/PVC 10x0,34+2x0,75
Tuotenro.: 8000-80049-3851500
Paino: 1.75 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

for 10-way distribution box, 3-pole
Further cable lengths on request.
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
PUR/PVC
15.0 m
General data
Temperature range -20...+80 °C, depending on cable quality
Cables
Cable number 385
No./diameter of wires 10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
C-track properties 2 Mio.
Jacket Color gray
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 8.3 mm ±5%
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Bend radius (moving) 10× outer Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+60 °C
Color (jacket) gray
Technical Data
Total current max. 8 A
Housing Plastic, flame retardant
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879056748
eClass 27143423
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85444290
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Tällä tuotteella ei valitettavasti ole datakoriin lisättäviä tietoja.
cULus
* plus alv., plus toimituskulut