Saatavuus
Protection
No. of ports
No. of channels
Homerun cable connection technology
Functions (C)
Cable Type
Jos et ole varma, mikä kaapelityyppi valita, aseta suodattimesi ensin "ympäristöolosuhteet" ja sitten "lämpötila-alue" ja "hyväksynnät". Tämä rajoittaa sopivien kaapelityyppien määrää.
🎓 #MurrExpertVinkki:
Useimpiin sovelluksiin asiantuntijamme suosittelevat kaapelityyppiä: PUR.
Temperature range (mobile) (Grad C)
Ambient Conditions
Product family
Tuoteperhe sallii tiettyjen ominaisuuksien esivalinnan.
🎓 #MurrExpertVinkki:
Jos et ole varma, älä valitse tätä suodatinta.
Operating voltage (V)
Housing material
Cable length
🎓#MurrExpertTipp
Jos haluttua pituutta ei ole varastossa, suosittelemme vakiopituuden valitsemista. Tämä lyhentää tuotantoaikaa ja siten toimitusaikaa.
Vakiopituutemme:
- Valmiskaapelit:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m - Bulkkikaapeli:
100m, 500m - Kaapelit laippaliittimillä:
0,2m, 0,5m, 1m - Syöttökaapelit:
3m, 5m, 10m, 15m
Jacket Color
Nollaa kaikki suodattimet